|
Número de módulos verticais (50 mm)
|
5 módulo(s)ATS01N em 650 mm quadro
6 módulo(s)ATS01N em 650 mm quadro
4 módulo(s)ATS01N103/106FT em 650 mm quadro
3 módulo(s)contatores D ou K <= 40 A, direct em 650 mm quadro
5 módulo(s)GV2 + contatores D ou K <= 40 A, direct em 650 mm quadro
3 módulo(s)GV2L, direct em 650 mm quadro
3 módulo(s)GV2P, direct em 650 mm quadro
5 módulo(s)GV3, direct em 650 mm quadro
4 módulo(s)iEM3000 em 650 mm quadro
5 módulo(s)NG160 sem, direct em 650 mm quadro
5 módulo(s)NG160 NA sem, direct em 650 mm quadro
8 módulo(s)NSXm sem, direct em 650 mm quadro
4 módulo(s)PM3000 em 650 mm quadro
3 módulo(s)PM5500 em 650 mm quadro
3 módulo(s)PM5563RD em 650 mm quadro
5 módulo(s)TeSys U, direct em 650 mm quadro
4 módulo(s)TeSys U, direct em 650 mm quadro
5 módulo(s)NG160 com, direct em 650 mm quadro
8 módulo(s)NSXm com, direct em 650 mm quadro
|