Schneider-Electric DSA
 
03413 Imagem Schneider electric
03413
MOUNTING PLATE VIGI NSX/CVS PLUGIN TOGGLE/ROT/MOT - 3P 250A HORIZONTAL WIDTH 650
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma P
Tipo de produto ou componente Placa de montagem
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Dispositivo instalado Easypact fixo CVS100...160 sem manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Easypact fixo CVS250 sem manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Compact fixo NSX100...160 sem manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Compact fixo NSX250 sem manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Easypact fixo CVS100...160 com manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Easypact fixo CVS250 com manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Compact fixo NSX100...160 com manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Compact fixo NSX250 com manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Compact fixo NSX100...160 sem mecanismo de motor - Horizontal instalação
Compact ligação NSX100...160 sem alavanca - Horizontal instalação
Compact fixo NSX250 sem mecanismo de motor - Horizontal instalação
Compact ligação NSX250 sem alavanca - Horizontal instalação
Compact ligação NSX100...160 sem manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Compact ligação NSX100...160 sem mecanismo de motor - Horizontal instalação
Compact ligação NSX250 sem manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Compact ligação NSX250 sem mecanismo de motor - Horizontal instalação
Compact ligação NSX100...160 com alavanca - Horizontal instalação
Compact fixo NSX100...160 com mecanismo de motor - Horizontal instalação
Compact ligação NSX100...160 com manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Compact ligação NSX100...160 com mecanismo de motor - Horizontal instalação
Compact ligação NSX250 com alavanca - Horizontal instalação
Compact fixo NSX250 com mecanismo de motor - Horizontal instalação
Compact ligação NSX250 com manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Compact ligação NSX250 com mecanismo de motor - Horizontal instalação
Identificação de polos 1 x 3P fixo CVS100...160 Horizontal instalação
1 x 3P fixo CVS250 Horizontal instalação
1 x 3P fixo NSX100...160 Horizontal instalação
1 x 3P fixo NSX250 Horizontal instalação
1 x 3P ligação NSX100...160 Horizontal instalação
1 x 3P ligação NSX250 Horizontal instalação
Complementar
Installation description Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
Número de módulos verticais (50 mm) 3 módulo(s)CVS100...160 sem, direct em 650 mm quadro
3 módulo(s)CVS250 sem, direct em 650 mm quadro
3 módulo(s)NSX100...160 sem, direct em 650 mm quadro
3 módulo(s)NSX250 sem, direct em 650 mm quadro
3 módulo(s)CVS100...160 com, direct em 650 mm quadro
3 módulo(s)CVS250 com, direct em 650 mm quadro
3 módulo(s)NSX100...160 com, direct em 650 mm quadro
3 módulo(s)NSX250 com, direct em 650 mm quadro
Altura 200 mm
Peso do Produto 2,015 kg
Acabamento de superfície Smooth
Companheiro
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor Branco RAL 9001)
Ambiente
Normas IEC 61439-2
Certificações do produto ASEFA
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
print Informação sobre o fim da vida útil
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 18 months