Schneider-Electric DSA
 
03415 Imagem Schneider electric
03415
MOUNTING PLATE VIGI NSX WITHDRAWABLE ALL CONTROLS-3/4P 250A HORIZONTAL WIDTH650
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma P
Tipo de produto ou componente Placa de montagem
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Dispositivo instalado Compact prolongamento NSX100...160 sem alavanca - Horizontal instalação
Compact prolongamento NSX100...160 sem manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Compact prolongamento NSX100...160 sem mecanismo de motor - Horizontal instalação
Compact prolongamento NSX250 sem alavanca - Horizontal instalação
Compact prolongamento NSX250 sem manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Compact prolongamento NSX250 sem mecanismo de motor - Horizontal instalação
Compact prolongamento NSX100...160 com alavanca - Horizontal instalação
Compact prolongamento NSX100...160 com manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Compact prolongamento NSX100...160 com mecanismo de motor - Horizontal instalação
Compact prolongamento NSX250 com alavanca - Horizontal instalação
Compact prolongamento NSX250 com manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Compact prolongamento NSX250 com mecanismo de motor - Horizontal instalação
Identificação de polos 1 x 3P prolongamento NSX100...160 Horizontal instalação
1 x 4P prolongamento NSX100...160 Horizontal instalação
1 x 3P prolongamento NSX250 Horizontal instalação
1 x 4P prolongamento NSX250 Horizontal instalação
Complementar
Installation description Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
Número de módulos verticais (50 mm) 5 módulo(s)NSX100...160 sem, direct em 650 mm quadro
5 módulo(s)NSX250 sem, direct em 650 mm quadro
5 módulo(s)NSX100...160 com, direct em 650 mm quadro
5 módulo(s)NSX250 com, direct em 650 mm quadro
Altura 245 mm
Largura 575 mm
Peso do Produto 2,78 kg
Acabamento de superfície Smooth
Companheiro
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor Branco RAL 9001)
Ambiente
Normas IEC 61439-2
Certificações do produto ASEFA
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
print Informação sobre o fim da vida útil
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 18 months