Schneider-Electric DSA
 
03420 Imagem Schneider electric
03420
M.PL.3-4V.FIXED NS-INS250 TOG.
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma P
Tipo de produto ou componente Placa de montagem
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Dispositivo instalado Easypact fixo CVS100...160 sem alavanca - Vertical instalação
Easypact fixo CVS250 sem alavanca - Vertical instalação
Compact fixo INS250 manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact fixo INV250 manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact fixo NSX100...160 sem alavanca - Vertical instalação
Compact fixo NSX250 sem alavanca - Vertical instalação
Easypact fixo CVS100...160 com alavanca - Vertical instalação
Easypact fixo CVS250 com alavanca - Vertical instalação
Compact fixo NSX100...160 com alavanca - Vertical instalação
Compact fixo NSX250 com alavanca - Vertical instalação
Identificação de polos 1 x 3P fixo INS250 Vertical instalação
1 x 4P fixo INS250 Vertical instalação
1 x 3P fixo INV250 Vertical instalação
1 x 4P fixo INV250 Vertical instalação
4 x 3P fixo CVS100...160 Vertical instalação
3 x 4P fixo CVS100...160 Vertical instalação
4 x 3P fixo CVS250 Vertical instalação
3 x 4P fixo CVS250 Vertical instalação
4 x 3P fixo NSX100...160 Vertical instalação
3 x 4P fixo NSX100...160 Vertical instalação
4 x 3P fixo NSX250 Vertical instalação
3 x 4P fixo NSX250 Vertical instalação
3 x 3P fixo INS250 Vertical instalação
2 x 4P fixo INS250 Vertical instalação
3 x 3P fixo INV250 Vertical instalação
2 x 4P fixo INV250 Vertical instalação
Complementar
Installation description Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
Número de módulos verticais (50 mm) 9 módulo(s)CVS100...160 sem, direct em 650 mm quadro
9 módulo(s)CVS250 sem, direct em 650 mm quadro
7 módulo(s)INS250, Linergy FC em 650 mm quadro
9 módulo(s)INS250, direct em 650 mm quadro
7 módulo(s)INV250, Linergy FC em 650 mm quadro
9 módulo(s)INV250, direct em 650 mm quadro
6 módulo(s)NSX100...160 sem, Linergy FC em 650 mm quadro
8 módulo(s)NSX100...160 sem, direct em 650 mm quadro
7 módulo(s)NSX250 sem, Linergy FC em 650 mm quadro
9 módulo(s)NSX250 sem, direct em 650 mm quadro
11 módulo(s)CVS100...160 com, direct em 650 mm quadro
11 módulo(s)CVS250 com, direct em 650 mm quadro
8 módulo(s)NSX100...160 com, Linergy FC em 650 mm quadro
10 módulo(s)NSX100...160 com, direct em 650 mm quadro
9 módulo(s)NSX250 com, Linergy FC em 650 mm quadro
11 módulo(s)NSX250 com, direct em 650 mm quadro
Altura 150 mm
Peso do Produto 1,28 kg
Acabamento de superfície Companheiro
Smooth
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor Branco RAL 9001)
Ambiente
Normas IEC 61439-2
Certificações do produto ASEFA
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
print Informação sobre o fim da vida útil
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 18 months