Schneider-Electric DSA
 
03453 Imagem Schneider electric
03453
MOUNTING PLATE VIGI NSX/CVS PLUGIN TOGGLE/ROT/MOT - 3P 630A HORIZONTAL WIDTH 650
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma P
Tipo de produto ou componente Placa de montagem
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Dispositivo instalado Easypact fixo CVS400 sem manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Easypact fixo CVS630 sem manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Compact ligação NSX400 sem alavanca - Horizontal instalação
Compact fixo NSX400 sem manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Compact fixo NSX400 sem mecanismo de motor - Horizontal instalação
Compact ligação NSX400 sem manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Compact ligação NSX400 sem mecanismo de motor - Horizontal instalação
Compact ligação NSX630 sem alavanca - Horizontal instalação
Compact fixo NSX630 sem manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Compact fixo NSX630 sem mecanismo de motor - Horizontal instalação
Compact ligação NSX630 sem manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Compact ligação NSX630 sem mecanismo de motor - Horizontal instalação
Easypact fixo CVS400 com manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Easypact fixo CVS630 com manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Compact ligação NSX400 com alavanca - Horizontal instalação
Compact fixo NSX400 com manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Compact fixo NSX400 com mecanismo de motor - Horizontal instalação
Compact ligação NSX400 com manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Compact ligação NSX400 com mecanismo de motor - Horizontal instalação
Compact ligação NSX630 com alavanca - Horizontal instalação
Compact fixo NSX630 com manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Compact fixo NSX630 com mecanismo de motor - Horizontal instalação
Compact ligação NSX630 com manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Compact ligação NSX630 com mecanismo de motor - Horizontal instalação
Identificação de polos 1 x 3P fixo CVS400 Horizontal instalação
1 x 3P fixo CVS630 Horizontal instalação
1 x 3P fixo NSX400 Horizontal instalação
1 x 3P fixo NSX630 Horizontal instalação
1 x 3P ligação NSX400 Horizontal instalação
1 x 3P ligação NSX630 Horizontal instalação
Complementar
Installation description Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
Número de módulos verticais (50 mm) 4 módulo(s)CVS400 sem, direct em 650 mm quadro
4 módulo(s)CVS630 sem, direct em 650 mm quadro
4 módulo(s)NSX400 sem, direct em 650 mm quadro
4 módulo(s)NSX630 sem, direct em 650 mm quadro
4 módulo(s)CVS400 com, direct em 650 mm quadro
4 módulo(s)CVS630 com, direct em 650 mm quadro
4 módulo(s)NSX400 com, direct em 650 mm quadro
4 módulo(s)NSX630 com, direct em 650 mm quadro
3 módulo(s)NSX400 sem, direct em 650 mm quadro
3 módulo(s)NSX630 sem, direct em 650 mm quadro
3 módulo(s)NSX400 com, direct em 650 mm quadro
3 módulo(s)NSX630 com, direct em 650 mm quadro
Altura 200 mm
Peso do Produto 2,5 kg
Acabamento de superfície Companheiro
Smooth
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor Branco RAL 9001)
Ambiente
Normas IEC 61439-2
Certificações do produto ASEFA
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
print Informação sobre o fim da vida útil
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 18 months