|
|
|
|
|
03457
MOUNTING PLATE SOURCE CHANGEOVER NSXINS/INV 630 3P/4P MOTOR HORIZONTAL
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Compatibilidade gama
|
Prisma P
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Placa de montagem
|
|
Categoria de Acessórios / peças separadas
|
Acessório de instalação
|
|
Dispositivo instalado
|
Comutador de Fonte fixo Inversor de rede NSX400 ... 630 sem controlo remoto - Horizontal instalação
|
|
Identificação de polos
|
2 x 3P fixo Inversor de rede NSX400 ... 630 Horizontal instalação
2 x 4P fixo Inversor de rede NSX400 ... 630 Horizontal instalação
|
Complementar
|
Installation description
|
Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
|
|
Número de módulos verticais (50 mm)
|
10 módulo(s)Inversor de rede NSX400 ... 630 sem, direct em 650 mm quadro
|
|
Altura
|
500 mm
|
|
Peso do Produto
|
2,82 kg
|
|
Acabamento de superfície
|
Smooth
Companheiro
|
|
Tratamento de Proteção
|
Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
|
|
Cor
|
Branco RAL 9001)
|
Ambiente
|
Normas
|
IEC 61439-2
|
|
Certificações do produto
|
ASEFA
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|