|
|
|
|
|
03458
MOUNTING PLATE SOURCE CHANGEOVER NSX/INS/INV 630 3P/4P ROTARY HORIZONTAL
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Compatibilidade gama
|
Prisma P
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Placa de montagem
|
|
Categoria de Acessórios / peças separadas
|
Acessório de instalação
|
|
Dispositivo instalado
|
Compact fixo Inversor de rede INS320 ... 630 manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Compact fixo Inversor de rede INS320 ... 630 manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Comutador de Fonte fixo Inversor de rede NSX400 ... 630 sem manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
|
|
Identificação de polos
|
2 x 3P fixo Inversor de rede NSX400 ... 630 Horizontal instalação
2 x 4P fixo Inversor de rede NSX400 ... 630 Horizontal instalação
2 x 3P fixo Inversor de rede INS320 ... 630 Horizontal instalação
2 x 4P fixo Inversor de rede INS320 ... 630 Horizontal instalação
2 x 3P fixo Inversor de rede INS320 ... 630 Horizontal instalação
2 x 4P fixo Inversor de rede INS320 ... 630 Horizontal instalação
|
Complementar
|
Installation description
|
Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
|
|
Número de módulos verticais (50 mm)
|
10 módulo(s)Inversor de rede NSX400 ... 630 sem, direct em 650 mm quadro
10 módulo(s)Inversor de rede INS320 ... 630, direct em 650 mm quadro
10 módulo(s)Inversor de rede INS320 ... 630, direct em 650 mm quadro
|
|
Altura
|
450 mm
|
|
Largura
|
386 mm
|
|
Peso do Produto
|
4,56 kg
|
|
Acabamento de superfície
|
Companheiro
Smooth
|
|
Tratamento de Proteção
|
Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
|
|
Cor
|
Branco RAL 9001)
|
Ambiente
|
Normas
|
IEC 61439-2
|
|
Certificações do produto
|
ASEFA
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|