Schneider-Electric DSA
 
03462 Imagem Schneider electric
03462
MOUNTING PLATE VIGI NSX WITHDRAWABLE ALL CONTROLS-3/4P 630A HORIZONTAL WIDTH650
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma P
Tipo de produto ou componente Placa de montagem
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Dispositivo instalado Compact prolongamento NSX400 sem alavanca - Horizontal instalação
Compact prolongamento NSX400 sem manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Compact prolongamento NSX400 sem mecanismo de motor - Horizontal instalação
Compact prolongamento NSX630 sem alavanca - Horizontal instalação
Compact prolongamento NSX630 sem manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Compact prolongamento NSX630 sem mecanismo de motor - Horizontal instalação
Compact prolongamento NSX400 com alavanca - Horizontal instalação
Compact prolongamento NSX400 com manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Compact prolongamento NSX400 com mecanismo de motor - Horizontal instalação
Compact prolongamento NSX630 com alavanca - Horizontal instalação
Compact prolongamento NSX630 com manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Compact prolongamento NSX630 com mecanismo de motor - Horizontal instalação
Identificação de polos 1 x 3P prolongamento NSX400 Horizontal instalação
1 x 4P prolongamento NSX400 Horizontal instalação
1 x 3P prolongamento NSX630 Horizontal instalação
1 x 4P prolongamento NSX630 Horizontal instalação
Complementar
Installation description Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
Número de módulos verticais (50 mm) 6 módulo(s)NSX400 sem, direct em 650 mm quadro
6 módulo(s)NSX630 sem, direct em 650 mm quadro
6 módulo(s)NSX400 com, direct em 650 mm quadro
6 módulo(s)NSX630 com, direct em 650 mm quadro
Altura 296 mm
Largura 575 mm
Peso do Produto 3,38 kg
Acabamento de superfície Companheiro
Smooth
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor Branco RAL 9001)
Ambiente
Normas IEC 61439-2
Certificações do produto ASEFA
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
print Informação sobre o fim da vida útil
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 18 months