|
|
|
|
|
03480
MOUNTING PLATE FOR NS FIXED -3P/4P 1000A HORIZONTAL IN WIDTH 650
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Compatibilidade gama
|
Prisma P
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Placa de montagem
|
|
Categoria de Acessórios / peças separadas
|
Acessório de instalação
|
|
Dispositivo instalado
|
Compact fixo NS630b...1000 alavanca - Horizontal instalação
Compact fixo NS630b...1000 manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
|
|
Identificação de polos
|
1 x 3P fixo NS630b...1000 Horizontal instalação
1 x 4P fixo NS630b...1000 Horizontal instalação
|
Complementar
|
Installation description
|
Quadro - largura 650 mm profundidade 800 mm
Cubicle + duct - largura 650 mm profundidade 400 mm
|
|
Número de módulos verticais (50 mm)
|
7 módulo(s)NS630b...1000, front connection em 650 mm cubicle + duct
8 módulo(s)NS630b...1000, montagem de transferencia de Conexão em 650 mm cubicle + duct
7 módulo(s)NS630b...1000, rear connection em 650 mm quadro
|
|
Altura
|
350 mm
|
|
Peso do Produto
|
2,84 kg
|
|
Acabamento de superfície
|
Companheiro
Smooth
|
|
Tratamento de Proteção
|
Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
|
|
Cor
|
Branco RAL 9001)
|
Ambiente
|
Normas
|
IEC 61439-2
|
|
Certificações do produto
|
ASEFA
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|