Schneider-Electric DSA
 
03482 Imagem Schneider electric
03482
MOUNTING PLATE FOR NS FIXED -3P/4P 1600A VERTICAL IN WIDTH 650
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma P
Tipo de produto ou componente Placa de montagem
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Dispositivo instalado Compact fixo NS1250 alavanca - Vertical instalação
Compact fixo NS1250 manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact fixo NS1250 mecanismo de motor - Vertical instalação
Compact fixo NS1600 alavanca - Vertical instalação
Compact fixo NS1600 manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact fixo NS1600 mecanismo de motor - Vertical instalação
Compact fixo NS630b...1000 alavanca - Vertical instalação
Compact fixo NS630b...1000 manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact fixo NS630b...1000 mecanismo de motor - Vertical instalação
Identificação de polos 1 x 3P fixo NS1250 Vertical instalação
1 x 4P fixo NS1250 Vertical instalação
1 x 3P fixo NS1600 Vertical instalação
1 x 4P fixo NS1600 Vertical instalação
1 x 3P fixo NS630b...1000 Vertical instalação
1 x 4P fixo NS630b...1000 Vertical instalação
Complementar
Installation description Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
Quadro - largura 650 mm profundidade 800 mm
Número de módulos verticais (50 mm) 17 módulo(s)NS1250, front connection on Canalis em 650 mm quadro
16 módulo(s)NS1250, rear connection on Canalis em 650 mm quadro
14 módulo(s)NS1250, front connection on adaptor em 650 mm quadro
10 módulo(s)NS1250, rear connection on adaptor em 650 mm quadro
16 módulo(s)NS1600, rear connection on Canalis em 650 mm quadro
14 módulo(s)NS1600, front connection on adaptor em 650 mm quadro
10 módulo(s)NS1600, rear connection on adaptor em 650 mm quadro
17 módulo(s)NS630b...1000, front connection on Canalis em 650 mm quadro
16 módulo(s)NS630b...1000, rear connection on Canalis em 650 mm quadro
12 módulo(s)NS630b...1000, front connection on adaptor em 650 mm quadro
10 módulo(s)NS630b...1000, rear connection on adaptor em 650 mm quadro
Altura 300 mm
Peso do Produto 3,08 kg
Acabamento de superfície Companheiro
Smooth
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor Branco RAL 9001)
Ambiente
Normas IEC 61439-2
Certificações do produto ASEFA
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
print Informação sobre o fim da vida útil
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 18 months