Schneider-Electric DSA
 
03483 Imagem Schneider electric
03483
Mounting Plate Vert. Withd. NT-MTZ1/NS 3P/4P 1600A W650 Prisma P
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma P
Tipo de produto ou componente Placa de montagem
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Dispositivo instalado Compact prolongamento NS1250 alavanca - Vertical instalação
Compact prolongamento NS1250 manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact prolongamento NS1250 mecanismo de motor - Vertical instalação
Compact prolongamento NS1600 alavanca - Vertical instalação
Compact prolongamento NS1600 manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact prolongamento NS1600 mecanismo de motor - Vertical instalação
Compact prolongamento NS630b...1000 alavanca - Vertical instalação
Compact prolongamento NS630b...1000 manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact prolongamento NS630b...1000 mecanismo de motor - Vertical instalação
Masterpact prolongamento NT06...10 alavanca - Vertical instalação
Masterpact prolongamento NT06...10 mecanismo de motor - Vertical instalação
Masterpact prolongamento NT12 alavanca - Vertical instalação
Masterpact prolongamento NT12 mecanismo de motor - Vertical instalação
Masterpact prolongamento NT16 alavanca - Vertical instalação
Masterpact prolongamento NT16 mecanismo de motor - Vertical instalação
Identificação de polos 1 x 3P prolongamento NS1250 Vertical instalação
1 x 4P prolongamento NS1250 Vertical instalação
1 x 3P prolongamento NS1600 Vertical instalação
1 x 4P prolongamento NS1600 Vertical instalação
1 x 3P prolongamento NS630b...1000 Vertical instalação
1 x 4P prolongamento NS630b...1000 Vertical instalação
1 x 3P prolongamento NT06...10 Vertical instalação
1 x 4P prolongamento NT06...10 Vertical instalação
1 x 3P prolongamento NT12 Vertical instalação
1 x 4P prolongamento NT12 Vertical instalação
1 x 3P prolongamento NT16 Vertical instalação
1 x 4P prolongamento NT16 Vertical instalação
Complementar
Installation description Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
Quadro - largura 650 mm profundidade 800 mm
Número de módulos verticais (50 mm) 16 módulo(s)NS1250, rear connection on Canalis em 650 mm quadro
16 módulo(s)NS1600, rear connection on Canalis em 650 mm quadro
16 módulo(s)NS630b...1000, rear connection on Canalis em 650 mm quadro
18 módulo(s)NS1250, front connection on Canalis em 650 mm quadro
15 módulo(s)NS1250, front connection on adaptor em 650 mm quadro
11 módulo(s)NS1250, rear connection on adaptor em 650 mm quadro
15 módulo(s)NS1600, front connection on adaptor em 650 mm quadro
11 módulo(s)NS1600, rear connection on adaptor em 650 mm quadro
18 módulo(s)NS630b...1000, front connection on Canalis em 650 mm quadro
13 módulo(s)NS630b...1000, front connection on adaptor em 650 mm quadro
11 módulo(s)NS630b...1000, rear connection on adaptor em 650 mm quadro
13 módulo(s)NT06...10, front connection on adaptor em 650 mm quadro
11 módulo(s)NT06...10, rear connection on adaptor em 650 mm quadro
18 módulo(s)NT06...10, front connection on Canalis em 650 mm quadro
16 módulo(s)NT06...10, rear connection on Canalis em 650 mm quadro
15 módulo(s)NT12, front connection on adaptor em 650 mm quadro
11 módulo(s)NT12, rear connection on adaptor em 650 mm quadro
18 módulo(s)NT12, front connection on Canalis em 650 mm quadro
16 módulo(s)NT12, rear connection on Canalis em 650 mm quadro
15 módulo(s)NT16, front connection on adaptor em 650 mm quadro
11 módulo(s)NT16, rear connection on adaptor em 650 mm quadro
16 módulo(s)NT16, rear connection on Canalis em 650 mm quadro
Altura 30 mm
Peso do Produto 3,2 kg
Acabamento de superfície Smooth
Companheiro
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor Branco RAL 9001)
Ambiente
Normas IEC 61439-2
Certificações do produto ASEFA
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
print Informação sobre o fim da vida útil
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 18 months