|
Número de módulos verticais (50 mm)
|
11 módulo(s)NT06...10, rear connection on adaptor em 650 mm quadro
16 módulo(s)NT06...10, rear connection on Canalis em 650 mm quadro
11 módulo(s)NT12, rear connection on adaptor em 650 mm quadro
16 módulo(s)NT12, rear connection on Canalis em 650 mm quadro
11 módulo(s)NT16, rear connection on adaptor em 650 mm quadro
16 módulo(s)NT16, rear connection on Canalis em 650 mm quadro
12 módulo(s)NT06...10, front connection on adaptor em 650 mm quadro
17 módulo(s)NT06...10, front connection on Canalis em 650 mm quadro
14 módulo(s)NT12, front connection on adaptor em 650 mm quadro
17 módulo(s)NT12, front connection on Canalis em 650 mm quadro
14 módulo(s)NT16, front connection on adaptor em 650 mm quadro
|