|
|
|
|
|
03489
Mounting Plate Vert. Fixed MTZ1/NT 3P 1600A W400 Prisma P
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Compatibilidade gama
|
Prisma P
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Placa de montagem
|
|
Categoria de Acessórios / peças separadas
|
Acessório de instalação
|
|
Dispositivo instalado
|
Masterpact fixo NT06...10 alavanca - Vertical instalação
Masterpact fixo NT12 alavanca - Vertical instalação
Masterpact fixo NT16 alavanca - Vertical instalação
|
|
Identificação de polos
|
1 x 3P fixo NT06...10 Vertical instalação
1 x 3P fixo NT12 Vertical instalação
1 x 3P fixo NT16 Vertical instalação
|
Complementar
|
Installation description
|
Quadro - largura 400 mm profundidade 400 mm
|
|
Número de módulos verticais (50 mm)
|
36 módulo(s)NT06...10, front connection em 400 mm quadro
36 módulo(s)NT12, front connection em 400 mm quadro
36 módulo(s)NT16, front connection em 400 mm quadro
|
|
Altura
|
30 mm
|
|
Largura
|
328 mm
|
|
Peso do Produto
|
1,36 kg
|
|
Acabamento de superfície
|
Companheiro
Smooth
|
|
Tratamento de Proteção
|
Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
|
|
Cor
|
Branco RAL 9001)
|
Ambiente
|
Normas
|
IEC 61439-2
|
|
Certificações do produto
|
ASEFA
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|