Schneider-Electric DSA
 
03500 Imagem Schneider electric
03500
Mounting Plate Vert. Fixed/Withd. MTZ2/NW 3P/4P W650 Prisma P
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma P
Tipo de produto ou componente Placa de montagem
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Dispositivo instalado Masterpact prolongamento NW08...16 alavanca - Vertical instalação
Masterpact fixo NW08...16 alavanca - Vertical instalação
Masterpact prolongamento NW20...25 alavanca - Vertical instalação
Masterpact fixo NW20...25 alavanca - Vertical instalação
Masterpact prolongamento NW32 alavanca - Vertical instalação
Masterpact fixo NW32 alavanca - Vertical instalação
Identificação de polos 1 x 3P prolongamento NW08...16 Vertical instalação
1 x 3P fixo NW08...16 Vertical instalação
1 x 4P prolongamento NW08...16 Vertical instalação
1 x 4P fixo NW08...16 Vertical instalação
1 x 3P prolongamento NW20...25 Vertical instalação
1 x 3P fixo NW20...25 Vertical instalação
1 x 4P prolongamento NW20...25 Vertical instalação
1 x 4P fixo NW20...25 Vertical instalação
1 x 3P prolongamento NW32 Vertical instalação
1 x 3P fixo NW32 Vertical instalação
1 x 4P prolongamento NW32 Vertical instalação
1 x 4P fixo NW32 Vertical instalação
Complementar
Installation description Quadro - largura 650 mm profundidade 600 mm
Quadro - largura 650 mm profundidade 1000 mm
Número de módulos verticais (50 mm) 36 módulo(s)NW08...16, front connection on adaptor em 650 mm quadro
27 módulo(s)NW08...16, front connection on Canalis em 650 mm quadro
15 módulo(s)NW08...16, rear connection on adaptor em 650 mm quadro
19 módulo(s)NW08...16, front connection on adaptor em 650 mm quadro
17 módulo(s)NW08...16, rear connection on Canalis em 650 mm quadro
36 módulo(s)NW08...16, front connection on busbar em 650 mm quadro
18 módulo(s)NW08...16, front connection on adaptor em 650 mm quadro
14 módulo(s)NW08...16, rear connection on adaptor em 650 mm quadro
16 módulo(s)NW08...16, rear connection on Canalis em 650 mm quadro
36 módulo(s)NW20...25, front connection on adaptor em 650 mm quadro
15 módulo(s)NW20...25, rear connection on adaptor em 650 mm quadro
20 módulo(s)NW20...25, front connection on adaptor em 650 mm quadro
28 módulo(s)NW20...25, front connection on Canalis em 650 mm quadro
17 módulo(s)NW20...25, rear connection on Canalis em 650 mm quadro
36 módulo(s)NW20...25, front connection on busbar em 650 mm quadro
19 módulo(s)NW20...25, front connection on adaptor em 650 mm quadro
14 módulo(s)NW20...25, rear connection on adaptor em 650 mm quadro
16 módulo(s)NW20...25, rear connection on Canalis em 650 mm quadro
36 módulo(s)NW32, front connection on adaptor em 650 mm quadro
15 módulo(s)NW32, rear connection on adaptor em 650 mm quadro
20 módulo(s)NW32, front connection on adaptor em 650 mm quadro
28 módulo(s)NW32, front connection on Canalis em 650 mm quadro
17 módulo(s)NW32, rear connection on Canalis em 650 mm quadro
36 módulo(s)NW32, front connection on busbar em 650 mm quadro
19 módulo(s)NW32, front connection on adaptor em 650 mm quadro
14 módulo(s)NW32, rear connection on adaptor em 650 mm quadro
16 módulo(s)NW32, rear connection on Canalis em 650 mm quadro
Altura 30 mm
Peso do Produto 3,82 kg
Cor Branco RAL 9001)
Ambiente
Normas IEC 61439-2
Certificações do produto ASEFA
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
print Informação sobre o fim da vida útil
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 18 months