Schneider-Electric DSA
 
03504 Imagem Schneider electric
03504
MOUNTING PLATE FOR EZC FIXED -3P/4P 250A VERTICAL AND HORIZONTAL IN WIDTH 650
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma P
Tipo de produto ou componente Placa de montagem
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Dispositivo instalado Easypact fixo EZC250 sem alavanca - Horizontal instalação
Easypact fixo EZC250 sem alavanca - Vertical instalação
Easypact fixo EZCV250 com alavanca - Horizontal instalação
Easypact fixo EZCV250 com alavanca - Vertical instalação
Identificação de polos 1 x 3P fixo EZC250 Horizontal instalação
1 x 4P fixo EZC250 Horizontal instalação
4 x 3P fixo EZC250 Vertical instalação
3 x 4P fixo EZC250 Vertical instalação
1 x 3P fixo EZCV250 Horizontal instalação
1 x 4P fixo EZCV250 Horizontal instalação
4 x 3P fixo EZCV250 Vertical instalação
3 x 4P fixo EZCV250 Vertical instalação
Complementar
Installation description Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
Número de módulos verticais (50 mm) 4 módulo(s)EZC250 sem, direct em 650 mm quadro
7 módulo(s)EZC250 sem, direct em 650 mm quadro
4 módulo(s)EZCV250 com, direct em 650 mm quadro
7 módulo(s)EZCV250 com, direct em 650 mm quadro
Altura 150 mm
Largura 440 mm
Peso do Produto 1,58 kg
Acabamento de superfície Companheiro
Smooth
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor Branco RAL 9001)
Ambiente
Normas IEC 61439-2
Certificações do produto ASEFA
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
print Informação sobre o fim da vida útil
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 18 months