Schneider-Electric DSA
 
03505 Imagem Schneider electric
03505
M. PL. EZC400 P
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de PRODUTO Prisma P
Alcance Prisma
Tipo de produto ou componente Placa de montagem
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Compatibilidade gama Prisma P cubicle
Installation description Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
Dispositivo instalado Easypact fixo EZC400 alavanca - Horizontal instalação
Easypact fixo EZC400 alavanca - Vertical instalação
Identificação de polos 1 x 3P fixo EZC400 Horizontal instalação
1 x 4P fixo EZC400 Horizontal instalação
2 x 3P fixo EZC400 Vertical instalação
2 x 4P fixo EZC400 Vertical instalação
Normas IEC 61439-2
Certificações do produto ASEFA
Complementar
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Acabamento de superfície Smooth
Companheiro
Cor White (RAL 9001)
Largura 575 mm
Altura 247 mm
Functional unit 650 mm 400 mm Prisma P quadro Easypact EZC400 fixo alavanca Horizontal 3P 1 direct 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P quadro Easypact EZC400 fixo alavanca Horizontal 4P 1 direct 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P quadro Easypact EZC400 fixo alavanca Vertical 3P 2 direct 137,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P quadro Easypact EZC400 fixo alavanca Vertical 4P 2 direct 137,5 mm
Unidades de embalagem
Peso da embalagem (Lbs) 3,760 kg
Pacote 1 Altura 0,600 dm
Pacote 1 largura 2,700 dm
Pacote 1 Comprimento 6,100 dm
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 24 meses