Schneider-Electric DSA
 
03535 Imagem Schneider electric
03535
MOUNTING PLATE INF 3P/4P 400A HORIZONTAL W650
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma P
Tipo de produto ou componente Placa de montagem
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Dispositivo instalado Fupact fixo INF400 manípulo rotativo expandido - Horizontal instalação
Identificação de polos 1 x 3P fixo INF400 Horizontal instalação
1 x 4P fixo INF400 Horizontal instalação
Complementar
Installation description Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
Número de módulos verticais (50 mm) 8 módulo(s)INF400, direct em 650 mm quadro
Altura 400 mm
Peso do Produto 4,42 kg
Acabamento de superfície Smooth
Companheiro
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor Branco RAL 9001)
Ambiente
Normas IEC 61439-2
Certificações do produto ASEFA
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
print Informação sobre o fim da vida útil
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 18 months