|
|
|
|
|
03536
MOUNTING PLATE INF 3P/4P 600-800A HORIZONTAL W650
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Compatibilidade gama
|
Prisma P
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Placa de montagem
|
|
Categoria de Acessórios / peças separadas
|
Acessório de instalação
|
|
Dispositivo instalado
|
Fupact fixo INF630...800 manípulo rotativo expandido - Horizontal instalação
|
|
Identificação de polos
|
1 x 3P fixo INF630...800 Horizontal instalação
1 x 4P fixo INF630...800 Horizontal instalação
|
Complementar
|
Installation description
|
Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
|
|
Número de módulos verticais (50 mm)
|
11 módulo(s)INF630...800, direct em 650 mm quadro
|
|
Altura
|
500 mm
|
|
Peso do Produto
|
4,72 kg
|
|
Acabamento de superfície
|
Companheiro
Smooth
|
|
Tratamento de Proteção
|
Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
|
|
Cor
|
Branco RAL 9001)
|
Ambiente
|
Normas
|
IEC 61439-2
|
|
Certificações do produto
|
ASEFA
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|