Schneider-Electric DSA
 
03537 Imagem Schneider electric
03537
MOUNTING PLATE INF 3P/4P 200-800A VERTICAL W650
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma P
Tipo de produto ou componente Placa de montagem
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Dispositivo instalado Fupact fixo INF200...250 manípulo rotativo expandido - Vertical instalação
Fupact fixo INF400 manípulo rotativo expandido - Vertical instalação
Fupact fixo INF630...800 manípulo rotativo expandido - Vertical instalação
Identificação de polos 1 x 3P fixo INF200...250 Vertical instalação
1 x 4P fixo INF200...250 Vertical instalação
1 x 3P fixo INF400 Vertical instalação
1 x 4P fixo INF400 Vertical instalação
1 x 3P fixo INF630...800 Vertical instalação
1 x 4P fixo INF630...800 Vertical instalação
Complementar
Installation description Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
Número de módulos verticais (50 mm) 11 módulo(s)INF630...800, direct em 650 mm quadro
9 módulo(s)INF200...250, direct em 650 mm quadro
9 módulo(s)INF400, direct em 650 mm quadro
Altura 300 mm
Peso do Produto 3,62 kg
Acabamento de superfície Smooth
Companheiro
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor Branco RAL 9001)
Ambiente
Normas IEC 61439-2
Certificações do produto ASEFA
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
print Informação sobre o fim da vida útil
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 18 months