Schneider-Electric DSA
 
03540 Imagem Schneider electric
03540
MOUNTING PLATE INF 3P/4P 32-40A VERTICAL AND HORIZONTAL W650
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma P
Tipo de produto ou componente Placa de montagem
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Dispositivo instalado Fupact fixo INF32 manípulo rotativo expandido - Vertical instalação
Fupact fixo INF32 manípulo rotativo expandido - Horizontal instalação
Fupact fixo INF40 manípulo rotativo expandido - Vertical instalação
Fupact fixo INF40 manípulo rotativo expandido - Horizontal instalação
Identificação de polos 4 x 3P fixo INF32 Vertical instalação
1 x 3P fixo INF32 Horizontal instalação
1 x 4P fixo INF32 Horizontal instalação
3 x 4P fixo INF32 Vertical instalação
4 x 3P fixo INF40 Vertical instalação
3 x 4P fixo INF40 Vertical instalação
1 x 3P fixo INF40 Horizontal instalação
1 x 4P fixo INF40 Horizontal instalação
Complementar
Installation description Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
Número de módulos verticais (50 mm) 3 módulo(s)INF32, direct em 650 mm quadro
3 módulo(s)INF40, direct em 650 mm quadro
Altura 300 mm
Largura 575 mm
Peso do Produto 2,14 kg
Acabamento de superfície Smooth
Companheiro
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor Branco RAL 9001)
Ambiente
Normas IEC 61439-2
Certificações do produto ASEFA
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
print Informação sobre o fim da vida útil
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 18 months