Schneider-Electric DSA
 
03554 Imagem Schneider electric
03554
M.PL.ISFT100
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma P
Tipo de produto ou componente Placa de montagem
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Dispositivo instalado Fupact fixo ISFT100 manípulo de suportes para fusíveis - Vertical instalação
Identificação de polos 5 x 3P fixo ISFT100 Vertical instalação
Complementar
Installation description Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
Número de módulos verticais (50 mm) 6 módulo(s)ISFT100, direct em 650 mm quadro
Peso do Produto 1,9 kg
Acabamento de superfície Companheiro
Smooth
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor Branco RAL 9001)
Ambiente
Normas IEC 61439-2
Certificações do produto ASEFA
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
print Informação sobre o fim da vida útil
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 18 months