Schneider-Electric DSA
 
03557 Imagem Schneider electric
03557
M.PL.ISFT630
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma P
Tipo de produto ou componente Placa de montagem
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Dispositivo instalado Fupact fixo ISFT250 manípulo de suportes para fusíveis - Horizontal instalação
Fupact fixo ISFT400 manípulo de suportes para fusíveis - Horizontal instalação
Fupact fixo ISFT630 manípulo de suportes para fusíveis - Horizontal instalação
Identificação de polos 2 x 3P fixo ISFT250 Horizontal instalação
2 x 3P fixo ISFT400 Horizontal instalação
1 x 3P fixo ISFT630 Horizontal instalação
Complementar
Installation description Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
Número de módulos verticais (50 mm) 9 módulo(s)ISFT250, direct em 650 mm quadro
9 módulo(s)ISFT400, direct em 650 mm quadro
10 módulo(s)ISFT630, direct em 650 mm quadro
Peso do Produto 3,1 kg
Acabamento de superfície Companheiro
Smooth
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor Branco RAL 9001)
Ambiente
Normas IEC 61439-2
Certificações do produto ASEFA
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
print Informação sobre o fim da vida útil
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 18 months