|
|
|
|
|
03572
Universal slotted mounting plate, 6 modules
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Compatibilidade gama
|
Prisma P
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Placa de montagem
|
|
Categoria de Acessórios / peças separadas
|
Acessório de instalação
|
|
Descrição placa de montagem
|
Vagas
|
|
Dispositivo instalado
|
Altistart ATS01N
PowerLogic CM4000
|
Complementar
|
Installation description
|
Quadro - largura 400 mm profundidade 400 mm
Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
|
|
Número de módulos verticais (50 mm)
|
6 módulo(s)ATS01N em 650 mm quadro
6 módulo(s)CM4000 em 650 mm quadro
|
|
Equipamento fornecido
|
4 barras transversais laterais
|
|
Altura
|
296 mm
|
|
Largura
|
575 mm
|
|
Peso do Produto
|
2,06 kg
|
|
Tratamento de superfície
|
Zinc coated
|
|
Cor
|
Branco RAL 9001)
|
Ambiente
|
Normas
|
IEC 61439-2
|
|
Certificações do produto
|
ASEFA
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|