Schneider-Electric DSA
 
03574 Imagem Schneider electric
03574
Universal slotted mounting plate, 12 modules
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma P
Tipo de produto ou componente Placa de montagem
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Descrição placa de montagem Vagas
Complementar
Installation description Quadro - largura 650 + 150 mm profundidade 400 mm
Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
Número de módulos verticais (50 mm) 12 módulo(s) em 650 mm quadro
12 módulo(s) em 650 + 150 mm quadro
Altura 600 mm
Largura 375 mm
Peso do Produto 3,04 kg
Tratamento de superfície Zinc coated
Cor Branco RAL 9001)
Ambiente
Normas IEC 61439-2
Certificações do produto ASEFA
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
print Informação sobre o fim da vida útil
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 18 months