|
|
|
|
|
03576
M.PL.TEGO POWER
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Compatibilidade gama
|
Prisma P
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Placa de montagem
|
|
Categoria de Acessórios / peças separadas
|
Acessório de instalação
|
|
Dispositivo instalado
|
Tego Poder Tego Power
|
Complementar
|
Installation description
|
Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
|
|
Altura
|
300 mm
|
|
Largura
|
575 mm
|
|
Peso do Produto
|
3,12 kg
|
|
Cor
|
Branco RAL 9001)
|
Ambiente
|
Normas
|
IEC 61439-2
|
|
Certificações do produto
|
ASEFA
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|