Schneider-Electric DSA
 
03581 Imagem Schneider electric
03581
2 UNIVERSAL ANGLE BRACKETS
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Product name Prisma P
Prisma G placa de montagem
Prisma PH
Prisma iPM L
Prisma iPM M
Tipo de produto ou componente Suporte universal em ângulo
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Complementar
Modo de montagem Por parafusos
Installation description Coluna autónoma - largura 600 mm
Coluna montada na parede - largura 600 mm
Calha de armário de fixação ao solo - largura 300 mm
Calha para armário de montagem mural - largura 300 mm
Quadro
Caminho de cabos do quadro
Quantidade por conjunto Conjunto de 2
Espessura 3 mm
Altura 122,5 mm
Largura 122,5 mm
Profundidade 43 mm
Peso do Produto 0,18 kg
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
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 18 months