Schneider-Electric DSA
 
03584 Imagem Schneider electric
03584
2 SIDE.CROSS-MEMBERS W400 D400
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma P calha
Tipo de produto ou componente Travessas
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de montagem
Complementar
Posição de montagem Lateral
Installation description Quadro
Quantidade por conjunto Conjunto de 2
Altura 48 mm
Largura 375 mm
Profundidade 12,5 mm
Peso do Produto 0,64 kg
Material Metal
Cor Stainless steel
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
print Informação sobre o fim da vida útil
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 18 months