Schneider-Electric DSA
 
03586 Imagem Schneider electric
03586
2 SIDE.CROSS-MEMBERS W200 D600
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma P travessas
Tipo de produto ou componente Travessas
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de montagem
Complementar
Posição de montagem Lateral
Installation description Quadro
Quantidade por conjunto Conjunto de 2
Altura 48 mm
Largura 191 mm
Profundidade 12 mm
Peso do Produto 0,38 kg
Material Metal
Cor Natural
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
print Informação sobre o fim da vida útil
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 18 months