|
|
|
|
|
03590
REAR MODULAR DEVICE RAIL W650
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Compatibilidade gama
|
Prisma P
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Calha
|
|
Categoria de Acessórios / peças separadas
|
Acessório de instalação
|
|
Tipo de calha
|
Posterior
Modular
|
Complementar
|
Installation description
|
Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
|
Altura
|
35 mm
|
|
Largura
|
578 mm
|
|
Profundidade
|
15 mm
|
|
Peso do Produto
|
0,32 kg
|
Ambiente
|
Normas
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
|
Certificações do produto
|
ASEFA
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|