Schneider-Electric DSA
 
03595 Imagem Schneider electric
03595
SYSTEM G ADAPTER W500
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma P
Tipo de produto ou componente Adaptador
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Complementar
Installation description Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
Largura 500 mm
Peso do Produto 1,54 kg
Acabamento de superfície Smooth
Companheiro
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor Branco RAL 9001)
Ambiente
Normas IEC 61439-2
Certificações do produto ASEFA
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
print Informação sobre o fim da vida útil
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 18 months