Schneider-Electric DSA
 
03604 Imagem Schneider electric
03604
FRONT PLATE VIGI NSX.TOGGLE / CVS.ROTARY - 3P 250A HORIZONTAL WIDTH650 3MODULES
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma P
Tipo de produto ou componente Placa frontal
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Tipo de placa frontal Recorte
Dispositivo instalado Easypact fixo CVS100...160 sem manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Easypact fixo CVS250 sem manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Compact fixo NSX100...160 sem alavanca - Horizontal instalação
Compact fixo NSX100...160 sem manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Compact fixo NSX250 sem alavanca - Horizontal instalação
Compact fixo NSX250 sem manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Compact fixo NSX100...160 sem mecanismo de motor - Horizontal instalação
Compact fixo NSX250 sem mecanismo de motor - Horizontal instalação
Compact ligação NSX100...160 sem alavanca - Horizontal instalação
Compact ligação NSX250 sem alavanca - Horizontal instalação
Easypact fixo CVS100...160 com manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Easypact fixo CVS250 com manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Compact fixo NSX100...160 com manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Compact fixo NSX100...160 com alavanca - Horizontal instalação
Compact fixo NSX250 com manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Compact fixo NSX250 com alavanca - Horizontal instalação
Compact ligação NSX100...160 sem manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Compact ligação NSX100...160 sem mecanismo de motor - Horizontal instalação
Compact ligação NSX250 sem manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Compact ligação NSX250 sem mecanismo de motor - Horizontal instalação
Compact ligação NSX100...160 com alavanca - Horizontal instalação
Compact fixo NSX100...160 com mecanismo de motor - Horizontal instalação
Compact ligação NSX100...160 com manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Compact ligação NSX100...160 com mecanismo de motor - Horizontal instalação
Compact ligação NSX250 com alavanca - Horizontal instalação
Compact fixo NSX250 com mecanismo de motor - Horizontal instalação
Compact ligação NSX250 com manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Compact ligação NSX250 com mecanismo de motor - Horizontal instalação
Enerlin'X fixo FDM121 controlo remoto - Vertical instalação
Identificação de polos 1 x 3P placa de montagem suporteCVS100...160 Horizontal instalação
1 x 3P placa de montagem suporteCVS250 Horizontal instalação
1 x 3P placa de montagem suporteNSX100...160 Horizontal instalação
1 x 3P placa de montagem suporteNSX250 Horizontal instalação
Posição de funcionamento Horizontal
Complementar
Cerco / cubículo descrição Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
Posição de ligação Direct connection
Número de módulos verticais (50 mm) 3
Normas IEC 61439-2
IEC 61439-1
Certificações do produto ASEFA
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Altura 150 mm
Peso do Produto 0,62 kg
Acabamento de superfície Smooth
Companheiro
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor Branco RAL 9001)
Ambiente
Grau de protecção IK IK07em conformidade com EN / IEC 62262
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
print Informação sobre o fim da vida útil
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 18 months