Schneider-Electric DSA
 
03620 Imagem Schneider electric
03620
FR.PL.3-4 V.INS250 DEVICES
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma P
Tipo de produto ou componente Placa frontal
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Tipo de placa frontal Recorte
Dispositivo instalado Compact fixo INV250 manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact fixo INS250 manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Identificação de polos 3 x 3P placa de montagem suporteINS250 Vertical instalação
2 x 4P placa de montagem suporteINS250 Vertical instalação
3 x 3P placa de montagem suporteINV250 Vertical instalação
2 x 4P placa de montagem suporteINV250 Vertical instalação
Posição de funcionamento Vertical
Complementar
Cerco / cubículo descrição Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
Posição de ligação Direct connection
Linergy FC
Número de módulos verticais (50 mm) 5
Normas IEC 61439-2
IEC 61439-1
Certificações do produto ASEFA
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Altura 250 mm
Largura 500 mm
Peso do Produto 0,88 kg
Material Aço
Acabamento de superfície Smooth
Companheiro
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor Branco RAL 9001)
Ambiente
Grau de protecção IK IK07em conformidade com EN / IEC 62262
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
print Informação sobre o fim da vida útil
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 18 months