Schneider-Electric DSA
 
03644 Imagem Schneider electric
03644
FRONT PLATE VIGI NSX.TOGGLE / CVS.ROTARY - 4P 630A HORIZONTAL WIDTH650 4MODULES
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma P
Tipo de produto ou componente Placa frontal
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Tipo de placa frontal Recorte
Dispositivo instalado Compact fixo NSX400 sem alavanca - Horizontal instalação
Compact fixo NSX630 sem alavanca - Horizontal instalação
Easypact fixo CVS400 sem manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Easypact fixo CVS630 sem manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Compact ligação NSX400 sem alavanca - Horizontal instalação
Compact fixo NSX400 sem manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Compact fixo NSX400 sem mecanismo de motor - Horizontal instalação
Compact ligação NSX400 sem manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Compact ligação NSX400 sem mecanismo de motor - Horizontal instalação
Compact ligação NSX630 sem alavanca - Horizontal instalação
Compact fixo NSX630 sem manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Compact fixo NSX630 sem mecanismo de motor - Horizontal instalação
Compact ligação NSX630 sem manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Compact ligação NSX630 sem mecanismo de motor - Horizontal instalação
Easypact fixo CVS400 com manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Easypact fixo CVS630 com manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Compact fixo NSX400 com alavanca - Horizontal instalação
Compact ligação NSX400 com alavanca - Horizontal instalação
Compact fixo NSX400 com manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Compact fixo NSX400 com mecanismo de motor - Horizontal instalação
Compact ligação NSX400 com manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Compact ligação NSX400 com mecanismo de motor - Horizontal instalação
Compact fixo NSX630 com alavanca - Horizontal instalação
Compact ligação NSX630 com alavanca - Horizontal instalação
Compact fixo NSX630 com manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Compact fixo NSX630 com mecanismo de motor - Horizontal instalação
Compact ligação NSX630 com manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Compact ligação NSX630 com mecanismo de motor - Horizontal instalação
Identificação de polos 1 x 4P placa de montagem suporteCVS400 Horizontal instalação
1 x 4P placa de montagem suporteCVS630 Horizontal instalação
1 x 4P placa de montagem suporteNSX400 Horizontal instalação
1 x 4P placa de montagem suporteNSX630 Horizontal instalação
Posição de funcionamento Horizontal
Complementar
Cerco / cubículo descrição Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
Posição de ligação Direct connection
Número de módulos verticais (50 mm) 5
Normas IEC 61439-2
IEC 61439-1
Certificações do produto ASEFA
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Altura 250 mm
Peso do Produto 0,94 kg
Acabamento de superfície Smooth
Companheiro
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor Branco RAL 9001)
Ambiente
Grau de protecção IK IK07em conformidade com EN / IEC 62262
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
print Informação sobre o fim da vida útil
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 18 months