Schneider-Electric DSA
 
03666 Imagem Schneider electric
03666
PLAST. 2 NSX630 VIGI VERTICAL
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma P
Tipo de produto ou componente Placa frontal
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Tipo de placa frontal Recorte
Dispositivo instalado Compact fixo NSX400 com alavanca - Vertical instalação
Compact fixo NSX400 com manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact ligação NSX400 com alavanca - Vertical instalação
Compact ligação NSX400 com manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact prolongamento NSX400 com alavanca - Vertical instalação
Compact prolongamento NSX400 com manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact prolongamento NSX400 com mecanismo de motor - Vertical instalação
Compact fixo NSX630 com alavanca - Vertical instalação
Compact fixo NSX630 com manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact ligação NSX630 com alavanca - Vertical instalação
Compact ligação NSX630 com manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact prolongamento NSX630 com alavanca - Vertical instalação
Compact prolongamento NSX630 com manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact prolongamento NSX630 com mecanismo de motor - Vertical instalação
Identificação de polos 2 x 3P placa de montagem suporteNSX400 Vertical instalação
2 x 4P placa de montagem suporteNSX400 Vertical instalação
2 x 3P placa de montagem suporteNSX630 Vertical instalação
2 x 4P placa de montagem suporteNSX630 Vertical instalação
Posição de funcionamento Vertical
Complementar
Cerco / cubículo descrição Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
Posição de ligação Linergy FC
Direct connection
Número de módulos verticais (50 mm) 9
Normas IEC 61439-2
IEC 61439-1
Certificações do produto ASEFA
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Altura 450 mm
Largura 500 mm
Peso do Produto 1,6 kg
Material Aço
Acabamento de superfície Smooth
Companheiro
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor Branco RAL 9001)
Ambiente
Grau de protecção IK IK07em conformidade com EN / IEC 62262
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
print Informação sobre o fim da vida útil
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 18 months