Schneider-Electric DSA
 
03687 Imagem Schneider electric
03687
FR.PL.HZ.FIX.NS1600TOG/ROT.4P
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma P
Tipo de produto ou componente Placa frontal
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Tipo de placa frontal Recorte
Dispositivo instalado Compact fixo NS630b...1000 alavanca - Horizontal instalação
Compact fixo NS630b...1000 manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Identificação de polos 1 x 3P placa de montagem suporteNS630b...1000 Horizontal instalação
1 x 4P placa de montagem suporteNS630b...1000 Horizontal instalação
Posição de funcionamento Horizontal
Complementar
Cerco / cubículo descrição Quadro - largura 650 mm profundidade 800 mm
Cubicle + duct - largura 650 mm profundidade 400 mm
Posição de ligação Ligação frontal
Ligação posterior
Número de módulos verticais (50 mm) 7
Normas IEC 61439-1
IEC 61439-2
Certificações do produto ASEFA
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Altura 350 mm
Largura 500 mm
Peso do Produto 1,78 kg
Material Aço
Acabamento de superfície Companheiro
Smooth
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor Branco RAL 9001)
Ambiente
Grau de protecção IK IK07em conformidade com EN / IEC 62262
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
print Informação sobre o fim da vida útil
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 18 months