|
|
|
|
|
03695
FR.PL.HZ.NS1600CHANGEOVER ROT.
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Compatibilidade gama
|
Prisma P
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Placa frontal
|
|
Categoria de Acessórios / peças separadas
|
Acessório de instalação
|
|
Tipo de placa frontal
|
Recorte
|
|
Dispositivo instalado
|
Comutador de Fonte fixo NS630b ... 1000 inversor de rede manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Comutador de Fonte fixo NS630b ... 1000 inversor de rede controlo remoto - Horizontal instalação
Comutador de Fonte fixo NS630b ... 1000 inversor de rede automático - Horizontal instalação
|
|
Identificação de polos
|
2 x 3P placa de montagem suporteNS630b ... 1000 inversor de rede Horizontal instalação
2 x 4P placa de montagem suporteNS630b ... 1000 inversor de rede Horizontal instalação
|
|
Posição de funcionamento
|
Horizontal
|
Complementar
|
Cerco / cubículo descrição
|
Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
|
|
Posição de ligação
|
Direct connection
|
|
Número de módulos verticais (50 mm)
|
13
|
|
Normas
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
|
Certificações do produto
|
ASEFA
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
|
Altura
|
650 mm
|
|
Largura
|
500 mm
|
|
Peso do Produto
|
3,2 kg
|
|
Material
|
Aço
|
|
Acabamento de superfície
|
Companheiro
Smooth
|
|
Tratamento de Proteção
|
Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
|
|
Cor
|
Branco RAL 9001)
|
Ambiente
|
Grau de protecção IK
|
IK07em conformidade com EN / IEC 62262
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|