Schneider-Electric DSA
 
03699 Imagem Schneider electric
03699
Front Plate Withd. NS-MTZ1/NT 3P W400 Prisma P
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma P
Tipo de produto ou componente Placa frontal
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Tipo de placa frontal Recorte
Dispositivo instalado Compact prolongamento NS1250 alavanca - Vertical instalação
Compact prolongamento NS1250 manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact prolongamento NS1250 mecanismo de motor - Vertical instalação
Compact prolongamento NS1600 alavanca - Vertical instalação
Compact prolongamento NS1600 manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact prolongamento NS1600 mecanismo de motor - Vertical instalação
Compact prolongamento NS630b...1000 alavanca - Vertical instalação
Compact prolongamento NS630b...1000 manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact prolongamento NS630b...1000 mecanismo de motor - Vertical instalação
Masterpact prolongamento NT06...10 alavanca - Vertical instalação
Masterpact prolongamento NT12 alavanca - Vertical instalação
Masterpact prolongamento NT16 alavanca - Vertical instalação
Identificação de polos 1 x 3P placa de montagem suporteNS1250 Vertical instalação
1 x 3P placa de montagem suporteNS1600 Vertical instalação
1 x 3P placa de montagem suporteNS630b...1000 Vertical instalação
1 x 3P placa de montagem suporteNT06...10 Vertical instalação
1 x 3P placa de montagem suporteNT12 Vertical instalação
1 x 3P placa de montagem suporteNT16 Vertical instalação
Posição de funcionamento Horizontal
Complementar
Cerco / cubículo descrição Quadro - largura 400 mm profundidade 400 mm
Posição de ligação Direct connection
Ligação frontal
Número de módulos verticais (50 mm) 10
Normas IEC 61439-1
IEC 61439-2
Certificações do produto ASEFA
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Altura 554 mm
Largura 321 mm
Peso do Produto 2,04 kg
Material Aço
Acabamento de superfície Companheiro
Smooth
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor Branco RAL 9001)
Ambiente
Grau de protecção IK IK07em conformidade com EN / IEC 62262
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
print Informação sobre o fim da vida útil
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 18 months