Schneider-Electric DSA
 
03711 Imagem Schneider electric
03711
Front Plate Fixed MTZ2/NW Prisma P
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma P
Tipo de produto ou componente Placa frontal
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Tipo de placa frontal Recorte
Dispositivo instalado Masterpact fixo NW08...16 alavanca - Vertical instalação
Masterpact fixo NW20...25 alavanca - Vertical instalação
Masterpact fixo NW32 alavanca - Vertical instalação
Identificação de polos 1 x 3P placa de montagem suporteNW08...16 Vertical instalação
1 x 4P placa de montagem suporteNW08...16 Vertical instalação
1 x 3P placa de montagem suporteNW20...25 Vertical instalação
1 x 4P placa de montagem suporteNW20...25 Vertical instalação
1 x 3P placa de montagem suporteNW32 Vertical instalação
1 x 4P placa de montagem suporteNW32 Vertical instalação
Posição de funcionamento Horizontal
Complementar
Cerco / cubículo descrição Quadro - largura 650 mm profundidade 600 mm
Quadro - largura 650 mm profundidade 1000 mm
Posição de ligação Ligação frontal
Ligação posterior
Número de módulos verticais (50 mm) 9
Normas IEC 61439-1
IEC 61439-2
Certificações do produto ASEFA
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Altura 450 mm
Largura 500 mm
Peso do Produto 1,54 kg
Material Aço
Acabamento de superfície Smooth
Companheiro
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor Branco RAL 9001)
Ambiente
Grau de protecção IK IK07em conformidade com EN / IEC 62262
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
print Informação sobre o fim da vida útil
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 18 months