Schneider-Electric DSA
 
03715 Imagem Schneider electric
03715
FR.PL.INS2500 3P/4P
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma P
Tipo de produto ou componente Placa frontal
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Tipo de placa frontal Recorte
Dispositivo instalado Compact fixo INS2000...2500 manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact fixo INV2000...2500 manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Identificação de polos 1 x 3P placa de montagem suporteINS2000...2500 Vertical instalação
1 x 4P placa de montagem suporteINS2000...2500 Vertical instalação
1 x 3P placa de montagem suporteINV2000...2500 Vertical instalação
1 x 4P placa de montagem suporteINV2000...2500 Vertical instalação
Posição de funcionamento Vertical
Complementar
Cerco / cubículo descrição Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
Quadro - largura 650 mm profundidade 600 mm
Posição de ligação Ligação frontal
Ligação posterior
Número de módulos verticais (50 mm) 10
Normas IEC 61439-2
IEC 61439-1
Certificações do produto ASEFA
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Altura 500 mm
Largura 500 mm
Peso do Produto 3,54 kg
Material Aço
Acabamento de superfície Smooth
Companheiro
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor Branco RAL 9001)
Ambiente
Grau de protecção IK IK07em conformidade com EN / IEC 62262
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
print Informação sobre o fim da vida útil
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 18 months