Schneider-Electric DSA
 
03716 Imagem Schneider electric
03716
FR.PL.NS3200
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma P
Tipo de produto ou componente Placa frontal
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Tipo de placa frontal Recorte
Dispositivo instalado Compact fixo NS1600b alavanca - Vertical instalação
Compact fixo NS2000...3200 alavanca - Vertical instalação
Identificação de polos 1 x 3P placa de montagem suporteNS1600b Vertical instalação
1 x 4P placa de montagem suporteNS1600b Vertical instalação
1 x 3P placa de montagem suporteNS2000...3200 Vertical instalação
1 x 4P placa de montagem suporteNS2000...3200 Vertical instalação
Posição de funcionamento Horizontal
Complementar
Cerco / cubículo descrição Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
Quadro - largura 650 mm profundidade 600 mm
Posição de ligação Ligação frontal
Número de módulos verticais (50 mm) 8
Normas IEC 61439-1
IEC 61439-2
Certificações do produto ASEFA
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Altura 400 mm
Largura 500 mm
Peso do Produto 1,02 kg
Material Aço
Acabamento de superfície Smooth
Companheiro
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor Branco RAL 9001)
Ambiente
Grau de protecção IK IK07em conformidade com EN / IEC 62262
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade
print Informação sobre o fim da vida útil
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 18 months