Schneider-Electric DSA
 
03723 Imagem Schneider electric
03723
HINGED FR.PL.HSI 13M W400
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma P
Tipo de produto ou componente Placa frontal
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Tipo de placa frontal Articulada
Recorte
Dispositivo instalado Interface Humano-Quadro de Distribuição dispositivo 72 x 72 mm
Interface Humano-Quadro de Distribuição dispositivo de 96 x 96 mm
Complementar
Cerco / cubículo descrição Quadro - largura 400 mm profundidade 400 mm
Type of front plate Recorte
Número de módulos verticais (50 mm) 12
Normas IEC 61439-1
IEC 61439-2
Certificações do produto ASEFA
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Altura 650 mm
Largura 319 mm
Peso do Produto 2,08 kg
Material Aço
Acabamento de superfície Smooth
Companheiro
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor Branco RAL 9001)
Ambiente
Grau de protecção IK IK07em conformidade com EN / IEC 62262
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
print Informação sobre o fim da vida útil
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 18 months