Schneider-Electric DSA
 
03805 Imagem Schneider electric
03805
PLAIN FRONT PLATE WIDTH 600/650 5M
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Pack 160
Prisma G
Prisma P
Tipo de produto ou componente Placa frontal
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Tipo de placa frontal Simples
Dispositivo instalado TeSys fixo TeSys U - Horizontal instalação
Altistart ATS01N
Identificação de polos 9 x 3P modular rail suporteTeSys U Horizontal instalação
Complementar
Cerco / cubículo descrição Coluna autónoma - largura 600 mm
Coluna montada na parede - largura 600 mm
Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
Caixa Pacote - largura 555 mm
Número de módulos verticais (50 mm) 5
Normas IEC 61439-2
IEC 61439-1
Certificações do produto ASEFA
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Altura 250 mm
Largura 500 mm
Peso do Produto 1,04 kg
Material Aço
Acabamento de superfície Companheiro
Smooth
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor Branco RAL 9001)
Ambiente
Grau de protecção IK IK07em conformidade com EN / IEC 62262
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
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 18 months