Schneider-Electric DSA
 
03813 Imagem Schneider electric
03813
PLAIN FRONT PLATE W300 3M
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma G conduta
Prisma P
Tipo de produto ou componente Placa frontal
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Tipo de placa frontal Simples
Dispositivo instalado TeSys fixo contatores D ou K <= 40 A - Horizontal instalação
Identificação de polos 4 x 4P modular rail suportecontatores D ou K <= 40 A Horizontal instalação
Complementar
Cerco / cubículo descrição Calha de armário de fixação ao solo - largura 300 mm
Calha para armário de montagem mural - largura 300 mm
Quadro - largura 400 mm profundidade 400 mm
Posição de ligação Direct connection
Número de módulos verticais (50 mm) 3
Normas IEC 61439-2
IEC 61439-1
Certificações do produto ASEFA
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Altura 150 mm
Largura 250 mm
Peso do Produto 0,38 kg
Material Aço
Acabamento de superfície Smooth
Companheiro
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor Branco RAL 9001)
Ambiente
Grau de protecção IK IK07em conformidade com EN / IEC 62262
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
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 18 months