Schneider-Electric DSA
 
03900 Imagem Schneider electric
03900
SUPPORT 72X72 METERING DEVICE/PUSH-BUTTON FOR FRONT PLATE 03904/VISOR 03928
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma G
Prisma P
Tipo de produto ou componente Placa de montagem
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Descrição placa de montagem Simples
Dispositivo instalado Interface Humano-Quadro de Distribuição HSI
Complementar
Installation description Coluna autónoma - largura 600 mm
Coluna montada na parede - largura 600 mm
Quadro - largura 400 mm profundidade 400 mm
Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
Caminho de cabos do quadro - largura 300 mm profundidade 400 mm
Número de módulos verticais (50 mm) 3 módulo(s)HSI em 600 mm coluna autónoma
3 módulo(s)HSI em 600 mm coluna montada na parede
3 módulo(s)HSI em 650 mm quadro
3 módulo(s)HSI em 300 mm caminho de cabos do quadro
3 módulo(s)HSI em 400 mm quadro
Altura 72 mm
Largura 72 mm
Peso do Produto 0,04 kg
Material Plástico
Cor Branco RAL 9001)
Ambiente
Normas IEC 61439-2
Certificações do produto ASEFA
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
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 18 months