|
|
|
|
|
03902
SUPPORT WITH 72X72 CUT-OUT FOR METERING DEV/P-BUTTON FOR FR.PL.03904/VISOR 03928
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Compatibilidade gama
|
Prisma G
Prisma P
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Placa de montagem
|
|
Categoria de Acessórios / peças separadas
|
Acessório de instalação
|
|
Dispositivo instalado
|
Interface Humano-Quadro de Distribuição dispositivo 72 x 72 mm
Vigirex RH10
Vigirex RH21
Vigirex RH99
|
Complementar
|
Installation description
|
Coluna autónoma - largura 600 mm
Coluna montada na parede - largura 600 mm
Quadro - largura 400 mm profundidade 400 mm
Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
Caminho de cabos do quadro - largura 300 mm profundidade 400 mm
|
|
Número de módulos verticais (50 mm)
|
3 módulo(s)dispositivo 72 x 72 mm em 600 mm coluna autónoma
3 módulo(s)dispositivo 72 x 72 mm em 600 mm coluna montada na parede
3 módulo(s)dispositivo 72 x 72 mm em 650 mm quadro
3 módulo(s)dispositivo 72 x 72 mm em 300 mm caminho de cabos do quadro
3 módulo(s)dispositivo 72 x 72 mm em 400 mm quadro
3 módulo(s)RH10 em 600 mm coluna autónoma
3 módulo(s)RH10 em 600 mm coluna montada na parede
3 módulo(s)RH10 em 650 mm quadro
3 módulo(s)RH10 em 300 mm caminho de cabos do quadro
3 módulo(s)RH10 em 400 mm quadro
3 módulo(s)RH21 em 600 mm coluna autónoma
3 módulo(s)RH21 em 600 mm coluna montada na parede
3 módulo(s)RH21 em 650 mm quadro
3 módulo(s)RH21 em 300 mm caminho de cabos do quadro
3 módulo(s)RH21 em 400 mm quadro
3 módulo(s)RH99 em 600 mm coluna autónoma
3 módulo(s)RH99 em 600 mm coluna montada na parede
3 módulo(s)RH99 em 650 mm quadro
3 módulo(s)RH99 em 300 mm caminho de cabos do quadro
3 módulo(s)RH99 em 400 mm quadro
|
|
Peso do Produto
|
0,04 kg
|
|
Material
|
Plástico
|
|
Cor
|
Branco RAL 9001)
|
Ambiente
|
Normas
|
IEC 61439-2
|
|
Certificações do produto
|
ASEFA
|
Sustentabilidade da oferta
|
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
|
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Garantia contratual
|
|