Schneider-Electric DSA
 
03903 Imagem Schneider electric
03903
SUPPORT WITH 96X96 CUT-OUT FOR METERING DEV/P-BUTTON FOR FR.PL.03904/VISOR 03928
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma G
Prisma P
Tipo de produto ou componente Placa de montagem
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Dispositivo instalado Interface Humano-Quadro de Distribuição dispositivo de 96 x 96 mm
PowerLogic PM400...800
Enerlin'X FDM121
Complementar
Installation description Coluna autónoma - largura 600 mm
Coluna montada na parede - largura 600 mm
Quadro - largura 400 mm profundidade 400 mm
Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
Caminho de cabos do quadro - largura 300 mm profundidade 400 mm
Número de módulos verticais (50 mm) 3 módulo(s)dispositivo de 96 x 96 mm em 600 mm coluna autónoma
3 módulo(s)dispositivo de 96 x 96 mm em 600 mm coluna montada na parede
3 módulo(s)dispositivo de 96 x 96 mm em 650 mm quadro
3 módulo(s)dispositivo de 96 x 96 mm em 300 mm caminho de cabos do quadro
3 módulo(s)dispositivo de 96 x 96 mm em 400 mm quadro
3 módulo(s)FDM121 em 600 mm coluna autónoma
3 módulo(s)FDM121 em 600 mm coluna montada na parede
3 módulo(s)FDM121 em 650 mm quadro
3 módulo(s)FDM121 em 300 mm caminho de cabos do quadro
3 módulo(s)FDM121 em 400 mm quadro
3 módulo(s)PM400...800 em 600 mm coluna autónoma
3 módulo(s)PM400...800 em 600 mm coluna montada na parede
3 módulo(s)PM400...800 em 650 mm quadro
3 módulo(s)PM400...800 em 300 mm caminho de cabos do quadro
3 módulo(s)PM400...800 em 400 mm quadro
Peso do Produto 0,04 kg
Material Plástico
Cor Branco RAL 9001)
Ambiente
Normas IEC 61439-2
Certificações do produto ASEFA
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
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 18 months