Schneider-Electric DSA
 
03910 Imagem Schneider electric
03910
FRONT PLATE WITH 6 CUT-OUT 72x72METERING DEV/P-BUTTON WIDTH 600/650 3M
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma G
Prisma P
Tipo de produto ou componente Placa frontal
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Tipo de placa frontal Recorte
Dispositivo instalado Vigirex RH10
Vigirex RH21
Vigirex RH99
Interface Humano-Quadro de Distribuição dispositivo 72 x 72 mm
Interface Humano-Quadro de Distribuição HSI
Complementar
Cerco / cubículo descrição Coluna autónoma - largura 600 mm
Coluna montada na parede - largura 600 mm
Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
Caminho de cabos do quadro - largura 300 mm profundidade 400 mm
Quadro - largura 400 mm profundidade 400 mm
Type of front plate Recorte
Número de módulos verticais (50 mm) 3
Normas IEC 61439-1
IEC 61439-2
Certificações do produto ASEFA
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Altura 150 mm
Largura 500 mm
Peso do Produto 0,48 kg
Material Aço
Acabamento de superfície Smooth
Companheiro
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor Branco RAL 9001)
Ambiente
Grau de protecção IK IK07em conformidade com EN / IEC 62262
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
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 18 months