Schneider-Electric DSA
 
03932 Imagem Schneider electric
03932
FRONT PLATE VIGILOHM XM200-300C WIDTH 600/650 6M
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma P
Tipo de produto ou componente Placa frontal
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Tipo de placa frontal Recorte
Dispositivo instalado Vigilohm IM400
Vigilohm XM200
Vigilohm XM300C
Complementar
Cerco / cubículo descrição Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
Type of front plate Recorte
Número de módulos verticais (50 mm) 6
Normas IEC 61439-2
IEC 61439-1
Certificações do produto ASEFA
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Altura 300 mm
Largura 500 mm
Peso do Produto 1,06 kg
Material Aço
Acabamento de superfície Companheiro
Smooth
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor Branco RAL 9001)
Ambiente
Grau de protecção IK IK07em conformidade com EN / IEC 62262
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
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 18 months