Schneider-Electric DSA
 
03975 Imagem Schneider electric
03975
M.PL.VARPLUS VERTICAL
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de PRODUTO Prisma P
Alcance Prisma
Tipo de produto ou componente Placa de montagem
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Compatibilidade gama Prisma P cubicle
Installation description Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
Dispositivo instalado Correção do fator de potência fixo Varplus² - Vertical instalação
Normas IEC 61439-2
Certificações do produto ASEFA
Complementar
Cor White (RAL 9001)
Largura 200 mm
Altura 178 mm
Functional unit 650 mm 400 mm Prisma P quadro correção do fator de potência Varplus² fixo Vertical 12,5 mm
Unidades de embalagem
Peso da embalagem (Lbs) 3,200 kg
Pacote 1 Altura 0,700 dm
Pacote 1 largura 2,300 dm
Pacote 1 Comprimento 5,750 dm
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 24 meses