Schneider-Electric DSA
 
03978 Imagem Schneider electric
03978
PLATINE VARPLUS HORIZONTAL
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de PRODUTO Prisma P
Alcance Prisma
Tipo de produto ou componente Placa de montagem
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Compatibilidade gama Prisma P cubicle
Installation description Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
Dispositivo instalado Correção do fator de potência fixo Varplus² - Horizontal instalação
Normas IEC 61439-2
Certificações do produto ASEFA
Complementar
Cor White (RAL 9001)
Largura 570 mm
Altura 250 mm
Functional unit 650 mm 400 mm Prisma P quadro correção do fator de potência Varplus² fixo Horizontal 285 mm
Unidades de embalagem
Peso da embalagem (Lbs) 3,680 kg
Pacote 1 Altura 0,350 dm
Pacote 1 largura 2,510 dm
Pacote 1 Comprimento 5,720 dm
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Garantia contratual
Garantia 24 meses